MACX MCR-SL-TC-I-NC
-
Temperaturmessumformer
2924346
Temperaturmessumformer, wandelt Signale von Thermoelementen und linearen mV-Quellen in analoge 0/4-20 mA Signale. Frei programmierbar, galvanische 3-Wege-Trennung, wunschkonfiguriert. Ersatzartikel: 1050228 MACX MCR-TC-I.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Temperaturmessumformer |
Anwendung | Temperatur |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Abgleich Span | ± 5 % |
Abgleich Zero | ± 5 % |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Kaltstellenfehler typisch | ± 1 K |
Sprungantwort (0-99%) | 700 ms |
≤ 1100 ms | |
Temperaturkoeffizient typisch | 0,01 %/K |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Sichere Trennung nach IEC/EN 61010-1 |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Stromaufnahme maximal | < 40 mA (24 V DC) |
Verlustleistung | < 1 W |
Signal | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangssignal | Temperatur |
Spannung | |
Eingangssignal Spannung | -20 mV ... 70 mV |
Messen | |
Verwendbare Sensortypen (TC) | E, J, K, N nach IEC / EN 60584, L nach DIN 43760 |
Temperaturmessbereich | -250 °C ... 1372 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
: | -210 °C ... 1200 °C |
-200 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-226 °C ... 1000 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
mV-Signalbereich linear | -20 mV ... 70 mV |
Messbereichsspanne Temperatur | min. 50 K bei Thermoelementen, 3 mV bei mV-Quellen |
Schalten: | |
Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
Signal | |
Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | max. 500 Ω |
Ausgangswelligkeit (Strom) | < 50 µASS |
< 10 µArms | |
Verhalten bei Sensorfehler | nach NE 43 oder frei definierbar |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusanzeige | LED Versorgungsspannung, PWR (grün) |
LED rot, blinkend 2,8 Hz (Leitungs-, Sensorfehler am Ein- oder Ausgang, ERR) | |
LED rot, blinkend 1,4 Hz (Simulationsbetrieb, ERR) | |
LED rot, dauerhaft an (Modulfehler, ERR) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 106,4 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Hinweis | zusätzlich EN 61326-1 |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | GL 86 644-10HH |
GL | |
Kennzeichnung | C, EMC1 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2924346 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | G10 |
Produktschlüssel | DK1115 |
GTIN | 4046356515443 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 163 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 122,4 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
Ihre Vorteile
Eingang für Thermoelemente und mV-Quellen
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Ausgang: 0 mA ... 20 mA oder 4 mA ... 20 mA
Programmierung während des Betriebs und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
Galvanische 3-Wege-Trennung
Konfiguration über Software (FDT-DTM): Sensortyp, Anschlusstechnik, Messbereich, Messeinheit, Filter, Alarmsignal und Ausgangsbereich
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien