Die kompakten Lean Managed Switches (LM) ermöglichen den flexiblen und wirtschaftlichen Aufbau managebarer Ethernet-Netze im Automatisierungsumfeld. Durch seine Vielzahl an Anschlussvarianten und seinen erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C, deckt er die Anforderungen industrieller Applikationen perfekt ab. Mit seiner integrierten Software lassen sich über IT-Standard-Protokolle Netze redundant aufbauen, diagnostizieren und überwachen.
FL SWITCH LM 4TX/1FX SM-E
-
Industrial Ethernet Switch
2989637
Ethernet Lean Managed Switch mit vier 10/100 MBit/s RJ45-Ports und einem 100 MBit/s FX-SC-Singlemode-Port, vorkonfiguriert für EtherNet/IP
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 112 mm |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 4 (RJ45-Ports) |
| Ethernet (LWL) | |
| Anschlussart | SC |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s (vollduplex) |
| Übertragungsphysik | Singlemode-Glasfaser |
| Übertragungslänge | 36000 m (Glasfaser mit F-G 9/125 0,36 dB/km) |
| 32000 m (Glasfaser mit F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
| 26000 m (Glasfaser mit F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
| Wellenlänge | 1300 nm |
| Anzahl der Kanäle | 1 (SC-Singlemode) |
| Seriell (RS-232) | |
| Anschlussart | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
| Produkttyp | Switch |
| Bauform | Blockbauweise |
| Grundfunktionalität | Store-and-Forward Switch normkonform IEEE 802.3, 2 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1p, TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP Server, PTCP Filter |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-Funktionen | |
| Diagnosefunktionen | 1:1-Portmirroring |
| Grundfunktionalität | Store-and-Forward Switch normkonform IEEE 802.3, 2 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1p, TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP Server, PTCP Filter |
| PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance Class A |
| Filterfunktionen | Quality of Service |
| VLAN (bis zu 8 VLANs) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Management | Web-based Management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Serielle Schnittstelle (V.24) | |
| Redundanz | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link/Activity und Speed) |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Store-and-Forward Switch normkonform IEEE 802.3, 2 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1p, TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP Server, PTCP Filter |
| Lokale Diagnose | US Versorgungsspannung LED grün |
| Link-Status LED grün | |
| Empfang von Telegrammen LED gelb | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6 W |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| LWL | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
| Stromaufnahme typisch | 250 mA (bei US = 24 V DC) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m üNN) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3/-4 |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Store-and-Forward Switch normkonform IEEE 802.3, 2 Prioritätsklassen nach IEEE 802.1p, TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), DHCP Server, PTCP Filter |
| Systemvoraussetzungen | |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
| Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link/Activity und Speed) |
| Artikelnummer | 2989637 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNN121 |
| Produktschlüssel | DNN121 |
| GTIN | 4046356342469 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 333,333 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 230 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2701136
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
Konfigurierbarer Alarmkontakt
Web-based Management, SNMP
Konfiguration extern speicherbar
Kompaktes Gehäuse
Umfangreiche LWL-Varianten
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien