FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891086

Managed Switches gemäß IEC 61850 und IEEE 1613 für 19"-Rackmontage. Verfügt über 8 RJ45-Ports für 10/100 MBit/s, 16 ST SM-LWL-Ports für 100 MBit/s und 4 Gigabit-Comboports (10/100/1000 MBit/s, RJ45-Anschluss; 1000-MBit/s-LWL-Anschluss erfordert 1000 MBit/s-SFP-Modul).

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613