PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - Stromwandler
2906232

Set bestehend aus einem 4-Wege-Trennverstärker mit Schraubanschlusstechnik und einer Rogowski-Spule mit 450 mm Länge / 140 mm Durchmesser zur AC-Strommessung auf Stromschienen und Starkstromleitungen.
Ausgangsseitig gibt der Trennverstärker 8 unterschiedliche Normsignale aus und verfügt über einen Schaltausgang.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte