Für den Eichvorgang von eichfähigen Stromwandlern fallen gemäß dem Bundesgesetzblatt Eichgebühren an, die sich nach der Höhe der primären Bemessungsstromstärke richten.
PACT MCR-V2C- 8015-105
-
Stromwandler
2277491
Eichfähiger Aufsteckstromwandler, Primärstrom wählbar 400...1500 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 0,2 / 0,2S oder 0,5 / 0,5S; Bemessungsleistung wählbar. Optional: Eichung des Wandlers und Erstellung der zugehörigen Zertifikate.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Primärer Bemessungsstrom Ipn: 0...(400...2500) A
Rundleitermaße: Ø 61 mm