EG 45-PS-230AC/ 5DC/250
-
Stromversorgung
2940676
Tragschienen-Stromversorgung, sekundär getaktet, Eingang 230 V AC, Ausgang 4 - 13 V DC/250 mA, Voreinstellung 5 V DC
Produktdetails
Betriebsart | 100 % ED |
Prüfspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC |
Eingangsspannung | 230 V AC |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenzbereich AC | 50 Hz ... 60 Hz |
Netzausfallüberbrückungszeit | 35 ms |
Stromaufnahme | ca. 33 mA |
Nennleistungsaufnahme | ca. 8 VA |
Eingangssicherung | 0,4 A (träge TR 5, innen liegend, lötbar) |
Nennausgangsspannung | 4 V DC ±2 % (bis 13 V DC einstellbar. Voreinstellung 5 V DC ±4 %) |
Nennausgangsstrom (IN) | 250 mA |
Restwelligkeit | < 100 mVSS |
Kurzschlussfest | ja |
Leerlauffest | ja |
Schutzbeschaltung | Elektronische Abschaltung bei 1,3 x IN; Varistor |
Eingang | |
Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Ausgang | |
Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Breite | 45 mm |
Höhe | 107 mm |
Tiefe | 77 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 60 °C |
Konformität/Zulassungen | |
SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | prEN 50178 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0551 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar im Abstand = 10 mm |
Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene |
Artikelnummer | 2940676 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | CMPL11 |
GTIN | 4017918080198 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 533,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 533,1 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien