Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AT/ATM-Steckverbinder, DT/DTM-Steckverbinder und ISOBUS-Steckverbinder

AT/ATM-Steckverbinder, DT/DTM-Steckverbinder und ISOBUS-Steckverbinder

Steckverbinder für Landmaschinen und Nutzfahrzeuge müssen extremen Umgebungseinflüssen trotzen. Die konfektionierbaren AT/ATM-Steckverbinder, DT-/DTM-Steckverbinder und ISOBUS-Steckverbinder sind speziell für diese Aufgaben konzipiert und überzeugen durch ein robustes Design. Das Produktprogramm bietet eine große Auswahl an Steckerkonfigurationen.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den Produkten

Unsere konfektionierbaren Steckverbinder für Landwirtschaftsmaschinen und Nutzfahrzeuge sind derzeit nur bei Phoenix Contact USA verfügbar. Für die Übersicht des Produktprogramms wechseln Sie bitte die Sprach- und Länderauswahl. Klicken Sie oben auf der Website auf die Länderflagge und gehen Sie im Bereich "Nordamerika" auf "United States of America". Für weitere Informationen steht Ihnen unser Kundensupport gern zur Seite.

Ihre Vorteile

  • Einfache, flexible Verkabelung von Sensoren und Aktoren
  • Schnelle, nahtlose Datenübertragung und fehlerfreie Kommunikation
  • Standardisierte Schnittstellen und herstellerübergreifende Steckkompatibilität
  • Sicherer Einsatz durch hohe Schutzarten bis IP69K
  • Äußerst robust: Beständig gegen Öl, UV und Ozon, Hitze und Kälte
Übersicht AT-Steckverbinder

AT-Steckverbinder und ATM-Steckverbinder

AT/ATM-Steckverbinder zum Selbstkonfektionieren erweitern unsere Produktpalette an Lösungen für Nutzfahrzeuge und Maschinen auf der Baustelle sowie in der Land- und Forstwirtschaft. AT/ATM-Steckverbinder haben die gleichen Spezifikationen wie DT-Steckverbinder, auch bekannt als DEUTSCH-Steckverbinder. Das ermöglicht die herstellerübergreifende Steckkompatibilität und Austauschbarkeit. Die robusten, thermoplastischen Gehäuse bieten den zuverlässigen Schutz gegen Wasser und Schmutz bis IP69K und zeichnen sich besonders durch einen weiten Temperaturbereich und UV-Beständigkeit aus.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- und 18-polige AT-Steckverbinder für den Anschlussquerschnitt von 14 ... 20 AWG
  • ATM-Mini-Steckverbinder für einen kleineren Anschlussquerschnitt von 16 ... 22 AWG
ISOBUS-Steckverbinder

ISOBUS-Steckverbinder

ISOBUS ist das standardisierte Kommunikationsprotokoll für die Verbindung elektronischer Systeme in Agrar- und Forstmaschinen. ISOBUS-Steckverbinder ermöglichen den herstellerübergreifenden, zuverlässigen Datenaustausch von Sensoren, Aktoren und Steuerungen. Unsere AHDP-Kabelsteckverbinder für ISOBUS-Anwendungen ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung von Geräten in Landmaschinen und reduzieren Ausfallzeiten. Das Polyamidgehäuse ist schock- und vibrationsbeständig und bietet zuverlässigen Schutz im gesteckten Zustand nach IP67, IP69K.

  • 9-polige Steckverbinder mit Kabelverschraubung für einen Kabeldurchmesser von 14 ... 18 mm und mehrere Kontakte (zwei Kontakte der Größe 8, zwei Kontakte der Größe 12, vier Kontakte der Größe 16 und einen vorkonfektionierten und überbrückten Steckverbinder der Größe 16)
  • Umfangreiches Zubehör wie Blindstopfen, Schutzdeckel und Schutzkappen
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.