HC-A 3-SET
-
Steckverbinder-Set
1661736
Steckverbinder-Set, Tüllengehäuse, Anbaugehäuse, Bauform: D7, 3+PE, 230 V, 16 A, 1 mm2 ... 2 mm2, AWG 20 ... 16, Schraubanschluss, Material: Zinkdruckguss, IP54/ IP65, Leitungsdurchmesser: 3 mm ... 6,5 mm