K-5E-M23 M9/5,0-C03/M23 F8X - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt
1244208

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Serie: KSF, M23-Buchse, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 5+PE, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, auf M23-Stift, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 5+PE, Kabellänge: 5 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar