EO-D/PT/LED/DUO/GN
-
Doppelsteckdose
0804014
Doppelsteckdose, mit Leuchtanzeige, Typ: D, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Nennspannung: 250 V AC (50 Hz), Nennstrom: 6 A, Tragschienen- und Direktmontage, Länderkennzeichen: Indien / Afrika
Produktdetails
Allgemein | NICHT geeignet für Südafrika (ZA) |
Allgemein | |
Hinweis | Der angegebene Nennstrom trifft nicht für Sicherungsvarianten zu. Bei diesen wird der Strom durch die eingesetzte Sicherung bestimmt. |
Produkttyp | Steckdose |
Länderkennung | Indien / Afrika |
Abisolierlänge | 10 mm |
Lehrdorn | A3 |
B3 | |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Nennstrom | 6 A |
Nennspannung | 250 V AC (50 Hz) |
Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Statusanzeige | ja |
Breite | 90 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 59,2 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 60 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 67,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,4 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoff | PA |
Material Kontakt | CuZn38 |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Steckertyp | Typ: D |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 3,12g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 30g |
Schockdauer | 18 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 40 °C (gemäß IEC 60884-1, Durchschnittswert über einen Zeitraum von 24 Stunden nicht über +35 °C) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Montageart | Tragschienen- und Direktmontage |
Artikelnummer | 0804014 |
Verpackungseinheit | 2 Stück |
Mindestbestellmenge | 2 Stück |
Rabattgruppe | B20 |
Produktschlüssel | BE7626 |
Katalogseite | Seite 563 (C-3-2019) |
GTIN | 4055626225579 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 133,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 133 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142305 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 046fcbc9-f4b6-4d3d-96a5-662d205149a8 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien