MINI MCR-BL-I-2I
-
Signalverdoppler
2810829
4-Wege-Signalverdoppler zur galvanischen Trennung und Verdopplung von Analogsignalen mit Schraubanschluss, Eingangssignal: 4 mA ... 20 mA, Ausgangssignal: 2 x 4 mA ... 20 mA
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Signalverdoppler |
Produktfamilie | ESSENTIAL edition |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Ausführung | Eingangstrennverstärker |
Konfiguration | INTERBUS |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Funktionalität | |
Konfiguration | INTERBUS |
Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
Grenzfrequenz (3 dB) | ca. 35 Hz |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
Sprungantwort (10-90%) | 500 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
Temperaturkoeffizient typisch | < 0,004 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,2 % (vom Endwert) |
Übertragungsfehler typisch | < 0,1 % |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC/DC |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010 |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±10 % |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | < 30 mA |
Leistungsaufnahme | < 600 mW |
Signal: Strom | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
Eingangssignal Strom maximal | 50 mA |
Eingangswiderstand Stromeingang | ca. 50 Ω |
Signal: Strom | |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Leerlaufspannung | 9 V |
Ausgangssignal Strom | 2x 4 mA ... 20 mA |
Ausgangssignal Strom maximal | 20,5 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 250 Ω (bei 20 mA) |
Ripple | < 20 mVSS (an 250 Ω) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 12 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 93,1 mm |
Tiefe | 102,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | PBT |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2810829 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | G10 |
Produktschlüssel | DKA131 |
GTIN | 4046356672573 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 68,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 63 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 35441543-ebea-4a01-b277-948965549871 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien