PI-EX-RTD-I-NC
-
Signalumsetzer
2835590
Ex i-Temperaturmessumformer: Wandelt Signale von im Ex-Bereich installierten Pt 100-Widerstandsthermometern und überträgt ein 4 mA ... 20 mA-Signal zu einer Bürde im sicheren Bereich. Frei programmierbar. Galvanische 3-Wege-Trennung. Konfigurierbar.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Bestellhinweis: | Das Elektronikmodul wird in eine Grundklemme gesteckt. |
| Produkttyp | Temperaturmessumformer |
| Anwendung | Temperatur |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Übertragungsfehler maximal | < 0,1 % (vom Endwert 20 mA, bei 0 Ω ... 400 Ω Eingangsbereich, 20 °C) |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
| Galvanische Trennung | 250 V |
| Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
| Galvanische Trennung | 250 V |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung | |
| Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Verlustleistung | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
| Messen | |
| Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
| Konfigurierbar/Programmierbar | frei programmierbar, unkonfiguriert |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | 2- oder 3- Leiter Pt 100-Sensoren sowie Widerstandsgeber |
| Temperaturmessbereich | -200 °C ... 850 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
| Temperaturmessbereich: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
| Widerstandsbereich linear | 0 Ω ... 400 Ω (minimale Messbereichsspanne 10Ω) |
| Messgenauigkeit | ±80 mΩ |
| Signal | |
| Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω |
| Verhalten bei Sensorfehler | Upscale, downscale oder Aus, LED blinkt |
| Messgenauigkeit | ±11 μA |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 6,6 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 27 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 50 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 250 V AC |
| IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 178,4 mH / 500 µF |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 48,7 mH / 22 µF |
| Statusanzeige | LED grün, für Versorgung, blinkt bei Sensorfehler |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,4 mm |
| Höhe | 145 mm |
| Tiefe | 147 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PBT und Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | "Intrinsically safe 'Entity'" Connection [AEx ia] IIC, [Ex ia] IIC |
| Artikelnummer | 2835590 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918890797 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 108,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 97 g |
| Ursprungsland | GB |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien