PI-EX-RTD-I
-
Signalumsetzer
2835066
Ex i-Widerstandsthermometer Eingang: Wandelt Signale von im Ex-Bereich installierten Pt 100-Widerstandsthermometern und überträgt ein 4 mA ... 20 mA Signal zu einer Bürde im sicheren Bereich. Frei programmierbar. Galvanische 3-Wege Trennung.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Bestellhinweis: | Das Elektronikmodul wird in eine Grundklemme gesteckt. |
Produkttyp | Temperaturmessumformer |
Anwendung | Temperatur |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Übertragungsfehler maximal | < 0,1 % (vom Endwert 20 mA, bei 0 Ω ... 400 Ω Eingangsbereich, 20 °C) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Galvanische Trennung | 250 V |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
Galvanische Trennung | 250 V |
Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung | |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 35 V DC |
Stromaufnahme maximal | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
Verlustleistung | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
Messen | |
Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
Konfigurierbar/Programmierbar | frei programmierbar, konfiguriert |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | 2- oder 3- Leiter Pt 100-Sensoren sowie Widerstandsgeber |
Temperaturmessbereich | -200 °C ... 850 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
: | -200 °C ... 850 °C |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
Widerstandsbereich linear | 0 Ω ... 400 Ω (minimale Messbereichsspanne 10Ω) |
Messgenauigkeit | ±80 mΩ |
Signal | |
Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang |
Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω |
Verhalten bei Sensorfehler | Upscale, downscale oder Aus, LED blinkt |
Messgenauigkeit | ±11 μA |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. Ausgangsspannung Uo | 6,6 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 27 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 50 mW |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 250 V AC |
IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 178,4 mH / 500 µF |
IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 48,7 mH / 22 µF |
Statusanzeige | LED grün, für Versorgung, blinkt bei Sensorfehler |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,4 mm |
Höhe | 145 mm |
Tiefe | 147 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PBT und Polyamid PA unverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (1) GD [EEx ia] IIC |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | cULus |
Artikelnummer | 2835066 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Produktschlüssel | DK1XXX |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 107,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 107,5 g |
Ursprungsland | GB |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien