PI-EX-IDS-I/I
-
Signaltrenner
2835613
Ex i-Ausgangstrennverstärker, HART-transparent. Trennt und überträgt eigensichere 0/4mA ...20 mA-Signale zu einer Bürde (I/P-Umformer, Regelventile, Anzeigen) im Ex-Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung (Eingang / Ausgang / Versorgung). Leitungsfehlererkennung.
Produktdetails
| Bestellhinweis: | Das Elektronikmodul wird in eine Grundklemme gesteckt. |
| Produkttyp | Trennverstärker |
| Anwendung | Analog OUT |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | < 1,2 W |
| Sprungantwort (10-90%) | < 140 µs |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert (bei 20 °C)) |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
| Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
| Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
| Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung | |
| Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 35 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 15 mA (bei 24 V DC / 0 mA) |
| < 48 mA (bei 24 V DC / 20 mA) | |
| Leistungsaufnahme | max. 1,2 W (bei 24 V DC /20 mA) |
| Signal: Strom | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Signal | |
| Beschreibung des Ausgangs | eigensicher |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 800 Ω |
| Ausgangswelligkeit (Strom) | < 50 µASS (bei 800 Ω) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Induktivität Li | 0,1 mH |
| Max. Kapazität Ci | 5 nF |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 27,7 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 92 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 638 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 250 V AC |
| IIB (Die Höchstwerte dürfen entweder nur als konzentrierte Kapazitäten oder nur als konzentrierte Induktivitäten oder als Leitungsreaktanzen ausgenutzt werden): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 15 mH / 658 nF |
| 1,9 mH / 295 nF | |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| IIC (Die Höchstwerte dürfen entweder nur als konzentrierte Kapazitäten oder nur als konzentrierte Induktivitäten oder als Leitungsreaktanzen ausgenutzt werden): max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 1,2 mH / 80 nF |
| 0,4 mH / 64 nF | |
| Datenkommunikation (Bypass) | |
| HART-Funktion | ja |
| Unterstützte Protokolle | HART-transparent |
| Statusanzeige | LED Versorgungsspannung, PWR (grün) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,4 mm |
| Höhe | 145 mm |
| Tiefe | 147 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PBT und Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (siehe Datenblatt) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | PxCIF07ATEX2835613X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | beantragt |
| EAC Ex | |
| Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
| Zertifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | NAMUR-Empfehlung NE 21 |
| Artikelnummer | 2835613 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | G10 |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918934149 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 119 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 113,4 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien