PI-EX-UI-UI-AO-NI
-
Signaltrenner
2835244
PI-3-Wege-Ausgangstrenner, Ausgang energiebegrenzt (EEx-nL), mit konfigurierbarem Aus-/Eingang, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen
Produktdetails
| Produkttyp | Trennverstärker |
| Anwendung | Analog OUT |
| Abgleich Span | ± 4 % |
| Abgleich Zero | ± 4 % |
| Grenzfrequenz (3 dB) | 30 Hz |
| Prüfspannung Ausgang/Versorgung | 1,5 kV AC |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang | 1,5 kV AC |
| Prüfspannung Eingang/Versorgung | 1,5 kV AC |
| Sprungantwort (10-90%) | 11 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,0075 % |
| Übertragungsfehler maximal | 0,1 % (vom Endwert, bei 20 °C) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 20 V ... 30 V |
| Stromaufnahme typisch | 35 mA (bei 24 V DC/20 mA) |
| Stromaufnahme maximal | 50 mA |
| Verlustleistung | typ. 0,84 W (bei 24 V DC/20 mA, maximal 1,2 W) |
| Signal | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (andere Einstellung bei Bestellung angeben) |
| Eingangssignal Spannung maximal | 30 V |
| Eingangssignal Strom maximal | 50 mA |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 240 kΩ |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω |
| Signal | |
| Beschreibung des Ausgangs | energiebegrenzt |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (andere Einstellung bei Bestellung angeben) |
| Ausgangssignal Spannung maximal | 15 V |
| Ausgangssignal Strom maximal | 45 mA |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 5 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 18 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 140 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 1,9 W |
| EEx-Spezifikation | [EEx nL] IIC, EX II (3)GD, KEMA 98 ATEX 1777X |
| IIA: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 8 mH / 35,9 µF |
| IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 4 mH / 8,9 µF |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 410 µH / 1,3 µF |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,4 mm |
| Höhe | 108,6 mm |
| Tiefe | 145 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (senkrechte Montage) |
| -20 °C ... 50 °C (waagerechte Montage) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 80 °C |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 50 082-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 50081-2 |
| Artikelnummer | 2835244 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 93 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 93 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien