K-5E-M40 M9/5,0-C03/M40 F8 - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt
1620346

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Serie: KSM, M40-Buchse, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 2+3+PE, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, auf M40-Stift, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 2+3+PE, Kabellänge: 5 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar