Die berührungslosen Sicherheitsschalter PSR-MIS bieten eine kostenoptimierte Safety-Lösung. Die Sicherheitsschalter dieser Serie nutzen das bewährte magnetische Schaltprinzip zur Überwachung von beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen und zeichnen sich durch eine einfache Installation aus.
PSR-MIS-RS-S-NONO-M8-4P
-
Sicherheitsschalter Sensor
1534518
Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 2 NO-Kontakte, kompakte Bauform, 4-poliger M8-Steckverbinder
Produktdetails
cETL
Zulassungs-ID: Industrial componentFunctional Safety
Zulassungs-ID: Z1002942900060Rev.00Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kostenoptimierter Sicherheitsschalter
Bewährtes magnetisches Schaltprinzip
Kompakte Bauform
Mit Standardbetätiger nutzbar
M8-Anschlusstechnik
Distanzplatten für die Montage auf ferritischem Material als Zubehör erhältlich