PSR-MIS-RL-S-NONO-C-5,0PVC - Sicherheitsschalter Sensor
1533278

Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 2 NO-Kontakte, flache Bauform, 5 m offenes PVC-Kabel

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kostenoptimierter Sicherheitsschalter
Bewährtes magnetisches Schaltprinzip
Flache Bauform
Mit Standard- und vertärktem Betätiger nutzbar
Flexibler Anschluss durch offenes Leitungsende
Distanzplatten für die Montage auf ferritischem Material als Zubehör erhältlich