Die berührungslosen Sicherheitsschalter PSR-MIS bieten eine kostenoptimierte Safety-Lösung. Die Sicherheitsschalter dieser Serie nutzen das bewährte magnetische Schaltprinzip zur Überwachung von beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen und zeichnen sich durch eine einfache Installation aus.
    
  
  PSR-MIS-RL-S-NONO-C-3,0PVC
   - 
  Sicherheitsschalter Sensor
    
      1533277
      
      
    
  
      Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 2 NO-Kontakte, flache Bauform, 3 m offenes PVC-Kabel
Produktdetails
cETL
Zulassungs-ID: Industrial componentFunctional Safety
Zulassungs-ID: Z1002942900060Rev.00Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kostenoptimierter Sicherheitsschalter
        Bewährtes magnetisches Schaltprinzip
        Flache Bauform
        Mit Standard- und vertärktem Betätiger nutzbar
        Flexibler Anschluss durch offenes Leitungsende
        Distanzplatten für die Montage auf ferritischem Material als Zubehör erhältlich