PSR-MIS-C-S-NONO-C-3,0PVC - Sicherheitsschalter Sensor
1532481

Berührungsloser Sicherheitsschalter, Sensor, bis Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), Bauart 4 (EN ISO 14119), geringe Kodierungsstufe, 2 NO-Kontakte, runde Bauform, 3 m offenes PVC-Kabel

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kostenoptimierter Sicherheitsschalter
Bewährtes magnetisches Schaltprinzip
Runde Bauform
Mit Standard- und vertärktem Betätiger nutzbar
Flexibler Anschluss durch offenes Leitungsende