PSR-SPP- 24UC/ESD/4X1/1X2/600
-
Sicherheitsrelais
2963967
Sicherheitsrelais mit einstellbarer Verzögerungszeit 0-600 s, Federkraftvariante
Produktdetails
Produkttyp | Sicherheitsschaltgerät |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6,36 W |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Prüfspannung Relaiskontakt/Relaiskontakt | 4 kV |
Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt | 6 kV |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | 4 kV |
Allgemein | |
Eingangsnennspannung UN | 24 V AC/DC (weitere Spannungen auf Anfrage) |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,85 ... 1,1 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 550 mA AC |
265 mA DC | |
Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis | ca. 24 V DC |
Ansprechzeit typisch | 45 ms |
Rückfallzeit typisch | 45 ms (einstellbare Rückfallzeit (K3,K4) 0,05 s ... 600 s) |
Wiederbereitschaftszeit | 1 s |
Kontaktausführung | 4 Freigabestrompfade |
1 Meldestrompfad | |
Kontaktmaterial | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 15 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A (Summenstrom auf Anfrage) |
Einschaltstrom maximal | 6 A |
Einschaltstrom minimal | 25 mA |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | auf Anfrage |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | auf Anfrage |
Schaltleistung minimal | 0,4 W |
Ausgangssicherung | 6 A (flink) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Breite | 35 mm |
Höhe | 112 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | gelb |
Kategorie | 4 |
2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP54 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2963967 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DNA131 |
GTIN | 4017918908492 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 412,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 412,6 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien