PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 6 - Sicherheitsrelais
2981295

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, automatische oder manuelle Aktivierung, 3 Schließer, 1 Öffner, 2 Schließer abfallverzögert 6 s fest, steckbare Push-in-Klemme

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für Not-Halt- und Schutztürüberwachung sowie zur Auswertung von Lichtgittern
Feste Verzögerungszeiten von 6 s