PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - Sicherheitsrelais
2903254

Multifunktionales Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztüren bis SIL 3, Cat. 4, PL e, automatisch oder manuell überwachte Aktivierung, 4 Schließer, 3 Sicherheitsfunktionen, 2 Abschaltebenen, steckbare Schraubklemme

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
3 Sicherheitsfunktionen in einem Gerät
Geringe Gehäusebreite von nur 22,5 mm
Keine Software-Konfiguration erforderlich
Auch mit Push-in-Anschluss erhältlich