AXL F PSDOR4/2 1F
-
Sicherheitsmodul
2702858
Axioline F, Relaismodul, Funktionale Sicherheit, PROFIsafe, ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung, Meldeeingänge: 2, Ausgänge OUT24V_0 und OUT24V_1: 2, Sichere Relaisausgänge: 4 (potenzialfrei), Schließer, Schutzart: IP20
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 53,6 mm |
| Höhe | 126,1 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Axioline F-Lokalbus | |
| Anschlussart | Bussockelmodul |
| Modul | |
| Eingabeadressraum | 5 Byte |
| Ausgabeadressraum | 6 Byte |
| Bedarf an Parameterdaten | 20 Byte ((I- und F-Parameter)) |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 10 Byte |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Meldeeingänge |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsspannung | Versorgung aus den Taktausgängen UT1 und UT2 |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3,2 mA |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Ausgänge OUT24V_0 und OUT24V_1 |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Nennausgangsspannung | Versorgung aus U0 bzw. U1 |
| Relais | |
| Anzahl der Ausgänge | 4 (potenzialfrei) |
| Kontaktausführung | Schließer |
| Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
| max. 30 V AC/DC | |
| Schaltstrom | min. 3 mA |
| max. 6 A (30 V DC) | |
| Schaltleistung | min. 60 mW |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG (Siehe Kapitel "Applikationsbeispiele") |
| Produktfamilie | Axioline F |
| Anwendung | Funktionale Sicherheit |
| PROFIsafe | |
| ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung | |
| Bauform | modular |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsart | PROFIsafe 2.4, PROFIsafe 2.6.1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6,255 W |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Potenziale | |
| Absicherung | max. 500 mA träge (für UI) |
| max. 6 A gL/gG (für U0 und U1 jeweils) | |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz Versorgungsspannung; paralleler, zeitlich begrenzter Verpolschutz |
| Überspannungserkennung; bei 31 V | |
| Untersspannunngserkennung; bei 17 V | |
| Überspannungsschutz Versorgungsspannung; elektronisch (35 V, 0,5 s) | |
| Potenziale: Versorgung des Axioline F-Lokalbusses (UBus) | |
| Versorgungsspannung | 5 V DC (über Bussockelmodul) |
| Stromaufnahme | max. 163 mA (bei UBus 5 V DC) |
| typ. 93 mA (bei UBus 5 V DC) | |
| Potenziale: Versorgungsspannung UI für EDM | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 30 mA |
| typ. 10 mA (Versorgung aus UI mit 30 V DC, alle Eingänge gesetzt) | |
| Potenziale: Einspeisung U0 und U1 für sichere Peripherieversorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 6 A |
| typ. 1,6 mA (Versorgung aus U0 mit 30 V DC, Ausgang gesetzt ohne Last) | |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Peripherie |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben im Kapitel Leiterquerschnitte sowie Abisolier- und Einstecklängen. |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Peripherie | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben im Kapitel Leiterquerschnitte sowie Abisolier- und Einstecklängen. |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort | min. IP54 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Schutzklasse | III (IEC 61140-1) |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Luft- und Kriechstrecken | IEC 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2702858 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | Q10 |
| Produktschlüssel | DNA532 |
| GTIN | 4055626363271 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 270 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 218 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8de11d23-404a-4c5d-9514-882fcd67e831 |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien