ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M
-
Initiatoren-/Aktorenklemme
3006496
Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. und 2. Etage Anschluss rechts, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Anschlussart: Zugfederanschluss, 3. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Klemme |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Anzahl der Reihen | 3 |
Potenziale | 3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Spannungsbereich Leuchtanzeige | 15 V DC ... 30 V DC |
Strombereich Leuchtanzeige | 2,5 mA ... 7,5 mA |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
1. und 2. Etage Anschluss rechts | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Nennstrom | 17,5 A |
Belastungsstrom maximal | 17,5 A (bei 2,5 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 250 V |
3. Etage | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Nennstrom | 17,5 A |
Nennspannung | 250 V |
Breite | 5,2 mm |
Deckelbreite | 2 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
IEC / EN |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3006496 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | B10 |
Produktschlüssel | BE2117 |
GTIN | 4017918147426 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,811 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,811 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBSTB 10-ZDIK BU - Steckbrücke 3006548
-
FBSTB 10-ZDIK GNYE - Steckbrücke 3006771
-
FBSTB 80-ZDIK GY - Steckbrücke 3006564
-
FBSTB 80-ZDIK RD - Steckbrücke 3006580
-
FBSTB 80-ZDIK BU - Steckbrücke 3006577
-
FBSTB 80-ZDIK GNYE - Steckbrücke 3006768
-
FBSTB 10-ZDIK GY - Steckbrücke 3006535
-
D-ZDIK 1,5 - Abschlussdeckel 3006593
-
TS-KK 3 - Trennplatte 2770215
-
ISH ZDIK 1,5/0,2 - Isolierstopphülse 3031021
-
ISH ZDIK 1,5/0,5 - Isolierhülse 3031013
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien