TBIO 2,5-PE/TG I - Sensor-/Aktor-Trennklemme
3246896

Sensor-/Aktor-Trennklemme, obere Etage für Sicherungs- oder Trennstecker, mittlere Etage zur Potenzialverteilung mit Einlegebrücken, untere Etage mit PE-Fuß, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 15 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: dunkelgrau

Produktdetails









Kompatible Produkte