DIK 1,5 BU
-
Initiatoren-/Aktorenklemme
2716059
Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Klemme |
Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Anzahl der Reihen | 3 |
Potenziale | 3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,77 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
1., 2. und 3. Etage | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Abisolierlänge | 8 mm |
Lehrdorn | A3 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 4 mm² |
Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nennstrom | 24 A |
Belastungsstrom maximal | 26 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 250 V |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Breite | 6,2 mm |
Farbe | blau (RAL 5015) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -40 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 4,8 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kurzzeitstromfestigkeit 2,5 mm² | 0,3 kA |
Kurzzeitstromfestigkeit 4 mm² | 0,48 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 1,5 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35 |
Prüfkraft Sollwert | 1 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,2 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 2716059 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Rabattgruppe | B10 |
Produktschlüssel | BE1217 |
GTIN | 4017918061791 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 12,35 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,25 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBI 10- 6 - Feste Brücke 0203250
-
FBI 20- 6 - Feste Brücke 0201867
-
EB 80- DIK RD - Einlegebrücke 2715953
-
EB 80- DIK BU - Einlegebrücke 2715940
-
EB 10- DIK RD - Einlegebrücke 2716774
-
EB 10- DIK BU - Einlegebrücke 2716680
-
EB 10- DIK GY - Einlegebrücke 2715937
-
EB 5- DIK BU - Einlegebrücke 2716677
-
EB 5- DIK RD - Einlegebrücke 2716761
-
EB 4- DIK RD - Einlegebrücke 2716758
-
EB 3- DIK RD - Einlegebrücke 2716745
-
EB 2- DIK RD - Einlegebrücke 2716693
-
FB-150 METER - Feste Brücke 0201595
-
ZS-6 - Schraube 0201605
-
ATP-DIKD 1,5 - Abteilungstrennplatte 1413285
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Kennzeichnungskarte 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
Ihre Vorteile
Untere Klemmstellen sind über eine trennbare Einlegebrücke brückbar
In der oberen Etage befinden sich die beschriftbaren Durchgangsanschlüsse für die Signalleitung
Die beiden unteren Klemmstellen übernehmen die Potenzialversorgung des Initiators
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien