SAC-HZ-3P-M12MR/ 2,0-542 SH BK
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1409497
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m
Produktdetails
Allgemein | Diese konfektionierten Kabel sind nach UL/cUL für den Einsatz in Ex-Bereichen der Klasse I, Division 2 (CID2) zugelassen. |
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | US-Kabel für Ex-Bereiche |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Außenmantel, Material | PVC |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gewinkelt M12 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Leitungslänge | 2 m |
PVC gelb 105 °C [542] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PVC gelb 105 °C [542] |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,27 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | gelb |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | max. 50,5 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ (550 M Ohm/m bei 500 V) |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 12 x D |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 63 mm |
Flammwidrigkeit | FT4 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
Besondere Eigenschaften | UL Standards PLTC und ITC |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Konformität/Zulassungen | |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1409497 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Rabattgruppe | D10 |
Produktschlüssel | AF1IGA |
GTIN | 4055626017617 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,22 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien