SAC-8P-P12MS/ 5,0-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel
1649272

Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 Push-Pull, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit Push-Pull-Schnellverriegelung