SAC-8P- 5,0-100/M12FS SH TP
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1534067
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR, grau RAL 7001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 8 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nennstrom IN | 2 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 8 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 5 m |
PUR/PVC grau geschirmt [100 TP] | |
Leitungsgewicht | 72 kg/km |
Polzahl | 8 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PUR/PVC grau geschirmt [100 TP] |
Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm (Signalleitung) |
AWG Signalleitung | 24 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 32x 0,10 mm (Beilauflitze) |
Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,25 mm² (Twisted Pair) |
1x 0,25 mm² (Beilauflitze) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,3 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 7,6 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | weiß-braun, grün-gelb, grau-rosa, blau-rot |
Wandstärke Isolierung | 0,33 mm (Aderisolierung) |
0,80 mm (Außenmantel) | |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
Gesamtverseilung | Adern zu Paar verseilt |
Optische Schirmbedeckung | 82 % |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km |
Betriebskapazität | 100 pF (Ader-Ader) |
145 pF (Ader-Schirm) | |
Nennspannung Kabel | 250 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1500,00 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 76 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 76 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 76 mm, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1534067 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF1CMA |
Produktschlüssel | AF1CMA |
GTIN | 4017918993566 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 461,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 461,9 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien