SAC-5P-M12MR/20,0-PUR P - Sensor-/Aktor-Kabel
1424933

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 20 m, mit Kunststoffrändel

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Gewicht sparen – unsere Steckverbinder mit leichter Kunststoffrändel