SAC-5P-M12MR/ 1,0-520/M12FR VA
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1564749
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 1 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Edelstahl |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 60 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gewinkelt M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 1 m |
PVC grau 5. Leiter grau [520] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 54 kg/km |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC grau 5. Leiter grau [520] |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | PVC |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 55 mm |
Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1564749 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Produktschlüssel | AF1CDA |
GTIN | 4046356308854 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 84,45 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 84,45 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien