SAC-5P- 5,0-150/M12FS
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1550517
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, strahlenvernetzt, orange RAL 2003, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 5 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 5 m |
PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [151] | |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [151] |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,05 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 5 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | ≤ 57 Ω/km |
Nennspannung Kabel | 250 V (AC) |
Prüfspannung | 2000 V (50 Hz, 5 Minuten) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | min. 25 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | min. 40 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 59 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s |
Besondere Eigenschaften | strahlenvernetzt |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -50 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1550517 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Produktschlüssel | AF1CDA |
GTIN | 4046356157025 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 161 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 161 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien