SAC-5,0PUR/A-L-S/0,2PUR/A-L-S
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1501249
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR/PVC, schwarz, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode und Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 5 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel mit Ventilsteckern |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | TPU |
Material Gehäuse Ventilstecker | PBT |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontakteinsatz Ventilstecker | PBT |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 24 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Statusanzeige | 1 LED |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Anschluss 1 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Anschluss 2 | |
Bauform | Ventilstecker A |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ag (Kontaktoberfläche) | |
PBT (Kontaktträger) | |
PBT (Gehäuse) | |
Schutzbeschaltung | Z-Diode |
Anschluss 3 | |
Bauform | Ventilstecker A |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ag (Kontaktoberfläche) | |
PBT (Kontaktträger) | |
PBT (Gehäuse) | |
Schutzbeschaltung | Z-Diode |
Leitungslänge | 5 m |
PUR/PVC 0,75 mm² schwarz [116] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR/PVC 0,75 mm² schwarz [116] |
Leiteraufbau Signalleitung | 24x 0,20 mm |
AWG Signalleitung | 18 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,75 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,7 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,30 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün/gelb |
Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | 26 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 1200 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 63 mm |
Flammwidrigkeit | nach DIN VDE 0482 |
nach DIN EN 50265-2-1 | |
nach UL FT-2 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C (Ventilstecker) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1501249 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | AF1DGA |
GTIN | 4017918615437 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 444,32 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 444,32 g |
Ursprungsland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien