SAC-4P-M8MR/ 2,3-PUR/M8FR SHBK
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1401296
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gewinkelt M8, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 2,3 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gewinkelt M8 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M8 |
Polzahl | 4 |
Leitungslänge | 2,3 m |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,25 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 4,70 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm (Aderisolation) |
ca. 0,50 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
Optische Schirmbedeckung | 80 % |
Leiterwiderstand max. | max. 78 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 24 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 48 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 48 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥2000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
hydrolyse- und mikrobenbeständig | |
bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
silikonfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1401296 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Produktschlüssel | AF1BJA |
GTIN | 4046356545310 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 102,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 102,9 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien