SAC-4P-M12MS/ 2,5-PVC/M12MS SH
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1511608
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Stecker gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 2,5 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 2,5 m |
PVC schwarz [PVC] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 52 kg/km |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PVC schwarz [PVC] |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,4 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | max. 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
Flammwidrigkeit | nach UL-Style 2464 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Besondere Eigenschaften | Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
silikonfrei | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1511608 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF1CJA |
Produktschlüssel | AF1CJA |
GTIN | 4017918905897 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 181,26 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 174,54 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien