SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1506804
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, grün RAL 6017, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 0,15 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 0,15 m |
PUR/PVC grün [350] | |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR/PVC grün [350] |
Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 0,5 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 7,8 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grün RAL 6017 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun-weiß, grün-gelb |
Wandstärke Isolierung | Aderisolierung |
ca. 1,00 mm (Innenmantel) | |
ca. 0,70 mm (Außenmantel) | |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 1500 V |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 78 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 78 mm, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1506804 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | AF1CCA |
GTIN | 4017918893361 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 32,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32,7 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien