SAC-4P- 6,0-400/MINFR - Sensor-/Aktor-Kabel
1532166

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kodierung: A, Kabellänge: 6 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung