SAC-3P-MINMS/ 4,0-420 - Sensor-/Aktor-Kabel
1532713

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb, Stecker gerade 7/8"-16UNF, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 4 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung