UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |
cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 221474Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, Stecker gerade M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 85,0 m)
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Anwendung | Standard, US-Leitungen |
Roboter und Schleppketten | |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Leiteranschluss | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M8 |
Anschluss 2 | |
Bauform | freies Leitungsende |
Leitungslänge | Freie Eingabe (0,2 ... 85,0 m) |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Leitungsgewicht | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
PUR halogenfrei schwarz PUR | |
Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 3x 0,25 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,17 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 3,60 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm (Aderisolierung) |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,50 mm |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 40 mm |
Leiterwiderstand max. | ≤ 78 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
Prüfspannung | ≥ 3000 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 18 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 36 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 44 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: ≥2000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig |
gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel | |
beständig gegen Seewasser | |
bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Besondere Eigenschaften | schleppkettentauglich |
silikonfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC schwarz 105 °C [535] | |
Leitungsgewicht | 21 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC schwarz 105 °C [535] |
PVC schwarz 105 °C 535 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,20 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,12 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 4,10 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 33 mm |
Flammwidrigkeit | FT4 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC gelb 105 °C [542] | |
Leitungsgewicht | 21 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC gelb 105 °C [542] |
PVC gelb 105 °C 542 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,20 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,12 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 4,10 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | gelb |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ (550 M Ohm/m bei 500 V) |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 33 mm |
Flammwidrigkeit | FT4 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
PUR hochflexibel grau [800] | |
Hinweis | Aufgrund des sehr robusten Außenmantels ist diese Leitung nur in 5 cm Schritten abzumanteln. |
Leitungsgewicht | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR hochflexibel grau [800] |
PUR hochflexibel grau 800 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 32x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 3x 0,25 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,2 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
Leitungsaußendurchmesser | 4,30 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | ca. 76 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7,5 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 18 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 33 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 10000000, Biegeradius: 7,5 x D, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3,3 m/s, Beschleunigung: 5 m/s² |
Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² | |
Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±360 °/m, Torsionszyklen: 1000000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
silikonfrei | |
Besondere Eigenschaften | Kabelmantel schweißfunkenfest, recyclebar, matt, adhäsionsarm, abriebfest, flammwidrig und selbstverlöschend |
silikon- und cadmiumfrei | |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
PVC, grau, 105 °C [544] | |
Leitungsgewicht | 21 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC, grau, 105 °C [544] |
PVC, grau, 105 °C 544 | |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,20 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,12 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 4,10 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, blau, schwarz |
Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
Leiterwiderstand max. | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ (550 M Ohm/m bei 500 V) |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 12 x D |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 50 mm |
Flammwidrigkeit | FT1, VW-1 |
Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
M8 | |
Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1405939 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Rabattgruppe | D10 |
Produktschlüssel | AF1IAA |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | US |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |