Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SAC-3P-10,0-PVC/C B-L - Sensor-/Aktor-Kabel
1404803

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker C (8 mm), Beschaltung: unbeschaltet, Kabellänge: 10 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Unsere PVC-Leitung für mittlere mechanische Beanspruchung