SAC-3P-MR-CI-1L-V SCO/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel
1400890

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, mit 1 LED, auf Ventilstecker CI (9,4 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Varistor, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Flexible Lösungen - konfigurierbare Materialien mit variablen Kabeltypen und Kabellängen