STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M
-
Installations-Schutzleiterklemme
3209138
Installations-Schutzleiterklemme, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 18 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Klemme |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Anzahl der Reihen | 3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,77 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Hinweis | Bitte beachten Sie die Strombelastbarkeit der Tragschienen. |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 28 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² |
Nennstrom | 18 A |
Belastungsstrom maximal | 18 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 24 V (Leuchtanzeige, rot) |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Breite | 5,2 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3209138 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | B10 |
Produktschlüssel | BE2117 |
Katalogseite | Seite 214 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356143516 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,83 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,83 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBS 3-5 - Steckbrücke 3030174
-
FBS 4-5 - Steckbrücke 3030187
-
FBS 5-5 - Steckbrücke 3030190
-
FBS 10-5 - Steckbrücke 3030213
-
FBS 20-5 - Steckbrücke 3030226
-
FBS 50-5 - Steckbrücke 3038930
-
FBS 2-5 BU - Steckbrücke 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steckbrücke 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steckbrücke 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steckbrücke 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steckbrücke 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steckbrücke 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steckbrücke 3032114
-
FBS 2-5 GY - Steckbrücke 3038969
-
FBS 3-5 GY - Steckbrücke 3038972
-
FBS 4-5 GY - Steckbrücke 3038985
-
FBS 5-5 GY - Steckbrücke 3038998
-
FBS 10-5 GY - Steckbrücke 3039007
-
FBS 20-5 GY - Steckbrücke 3038671
-
FBS 50-5 GY - Steckbrücke 3032127
-
FBSR 2-5 - Steckbrücke 3033702
-
FBSR 3-5 - Steckbrücke 3001591
-
FBSR 4-5 - Steckbrücke 3001592
-
FBSR 5-5 - Steckbrücke 3001593
-
FBSR 10-5 - Steckbrücke 3033710
-
D-STIO 2,5/3 - Abschlussdeckel 3209112
-
ST-IL - Montagematerial 3039900
-
ST-BW - Betätigungswerkzeug 1207608
-
CEC 2,5 - Blindstopfen 3062757
-
WST 2,5 - Warnabdeckung 3030941
-
BST 2,5 - Abdeckgruppenschild 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Marker für Klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker für Klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildchenträger 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
STIO-IN 2,5/3-PE OG - Installations-Schutzleiterklemme 3209086
Ihre Vorteile
Konturgleiche Dreileiter-Ausgangsklemme mit PE-Anschluss in der unteren Etage, zum Verdrahten von Aktoren
Einspeiseklemmen können an beliebiger Stelle der Klemmenleiste zur Einspeisung oder Erweiterung gesetzt werden
Varianten mit Leuchtanzeige, zur Signalisierung der Schaltzustände
Einfache Brückung und Potenzialverteilung mit den patentierten Steckbrücken des CLIPLINE complete-Systems
Für platz- und zeitsparendes Verdrahten von Dreileiter-Initiatoren und Aktoren
Obere Etage zur Signalverdrahtung, die beiden unteren Etagen werden zur Verteilung des Plus- und Minuspotenzials genutzt
Potenzialversorgung erfolgt über die Einspeiseklemmen STIO-IN
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien