DT 2,5-PE
-
Direktanschluss-Schutzleiterklemme
3034044
Direktanschluss-Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schenkelfederanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
Produktdetails
Produkttyp | Schutzleiterklemme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
1. Etage | |
Hinweis | Bitte beachten Sie die Strombelastbarkeit der Tragschienen. |
Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
Lehrdorn | A3 |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Anschluss gemäß Norm | IEC/EN 60079-7 |
Prüfscheinbezeichnung | KEMA 04ATEX2284 U |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
Kennzeichnung | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Einsatzemperaturbereich | -60 °C ... 110 °C |
Ex-bescheinigtes Zubehör | 3030417 D-ST 2,5 |
Ausgang | (dauerhaft) |
Anschlussdaten Ex Allgemein | |
Abisolierlänge | 10 mm |
Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 14 |
Anschlussvermögen starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 24 ... 14 |
Anschlussvermögen flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Anschlussvermögen AWG | 24 ... 12 |
Breite | 5,2 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Farbe | grün-gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-Pegel | 0,02g²/Hz |
Beschleunigung | 0,8g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 5g |
Schockdauer | 30 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
IEC/EN 60079-7 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3034044 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Rabattgruppe | B10 |
Produktschlüssel | BE2221 |
GTIN | 4017918977467 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,882 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,882 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FBS 3-5 - Steckbrücke 3030174
-
FBS 4-5 - Steckbrücke 3030187
-
FBS 5-5 - Steckbrücke 3030190
-
FBS 10-5 - Steckbrücke 3030213
-
FBS 20-5 - Steckbrücke 3030226
-
FBS 50-5 - Steckbrücke 3038930
-
FBS 2-5 BU - Steckbrücke 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steckbrücke 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steckbrücke 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steckbrücke 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steckbrücke 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steckbrücke 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steckbrücke 3032114
-
D-ST 2,5 - Abschlussdeckel 3030417
-
ATP-ST 4 - Abteilungstrennplatte 3030721
-
WST 2,5 - Warnabdeckung 3030941
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
D-ST 2,5-0,8 OG - Abschlussdeckel 3030511
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Marker für Klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker für Klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildchenträger 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband flach 0825025
-
UC-TMF 5 - Marker für Klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker für Klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker für Klemmen 0829658
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolierhülse 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolierhülse 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolierhülse 3002869
-
PAI-4-N GY - Prüfadapter 3032871
-
PS-5 - Prüfstecker 3030983
-
DP PS-5 - Distanzplatte 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Prüfstecker 3038723
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien