Anschaltbaugruppe zur Verbindung von INTERBUS und Ethernet-Netzwerken
Ethernet (IEEE 802.3) ist der weltweite Standard zur Vernetzung von PCs, Workstations und anderen Rechnern. In der Automatisierungstechnik ist Ethernet die fabrik- und anlagenweite Infrastruktur für übergreifende Kommunikationsaufgaben.
INTERBUS erlaubt die Vernetzung aller Feldgeräte, vom Sensor über Roboter bis zu Industriesteuerungen, in einem einheitlichen Netzwerk. Für die direkte Integration von Felddaten in ein überlagertes Ethernet-Netzwerk bietet der INTERBUS optimale Voraussetzungen.
Der INTERBUS-Ethernet-Koppler IBS 24 ETH DSC/I-T ermöglicht den direkten Anschluss eines INTERBUS-Systems mit der breiten Palette von I/O-Modulen und intelligenten Feldgeräten an den Ethernet-Standard. Die integrierte Gatewayfunktion der Baugruppe sorgt für den direkten und effektiven Datenaustausch zwischen Ethernet und den INTERBUS-Feldgeräten. Ein oder mehrere Rechner im Ethernet können hierbei flexibel auf die Daten der INTERBUS-Feldgeräte zugreifen.
Der INTERBUS-Ethernet-Koppler ist die universelle INTERBUS-Anschaltbaugruppe für alle Rechner- und Steuerungssysteme, die einen Zugang über Ethernet mit TCP/IP-Protokoll bieten. Besonders interessant ist der Einsatz an SUN-, HP- und DEC-Workstations sowie Windows-NT- Plattformen. Das standardisierte Transportprotokoll TCP/IP ist weltweit stark verbreitet und für alle Rechnerarchitekturen und Betriebssysteme verfügbar.
Leistungsfähige Workstations und Windows-NT-Plattformen erhalten über die angeschlossenen INTERBUS-Ein-/Ausgangsmodule und Feldgeräte Prozesszugriff und können Automatisierungsfunktionen übernehmen. Als kompakte und effektive Datenkonzentratoren im Ethernet ermöglicht der INTERBUS-Ethernet-Koppler innovative Kommunikationslösungen innerhalb von Prozessleit- und Materialflusssystemen, sowie zur Betriebsdatenerfassung und zur Qualitätssicherung.
IBS 24 ETH DSC/I-T
-
Schnittstellenwandler
2722920
INTERBUS-Ethernet-Koppler, Generation 4, mit Potenzialtrennung
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads