FB-MUX/HS/DI24/PA - Multiplexer
1005332

Die Kopfstation FB-MUX/HS/DI24/PA kann mit bis zu sechs 4-kanaligen Digitaleingangsmodulen (RAD-DI4-IFS), sechs 4-kanaligen NAMUR-Digitaleingangsmodulen (RAD-NAM4-IFS), drei 8-kanaligen Digitaleingangsmodulen (RAD-DI8-IFS), oder einer beliebigen Kombination aus Modulen für bis zu 24 Kanäle insgesamt eingesetzt werden. Diese Konfiguration kann als eine Digitaleingangslösung mit hoher Dichte eingesetzt werden.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Skalierbar laut Anforderungen der Applikation
Fünf applikationsspezifische Kopfstationen erlauben einfache Implementierung im Feld
Einfache Integration in Host-System mit einer EDD-, GSD- oder DTM-Datendatei
Anschluss aller I/O-Feldsignale mit Standard-PROFIBUS PA-Kabel
Keine Software dank einer vorkonfigurierten Kopfstation erforderlich.
IECEx CoC
UL Listed
ATEX Zone 2 geeignet