Die Schaltgerätekombination ist Teil des modularen Netzanschlusssystems von Phoenix Contact.
CBL-TAB-MOD52-EEM ist ein Energiemessmodul für Niederspannungsmessungen.
Die Kommunikation mit dem Fernwirkmodul (siehe Zubehör) erfolgt per Ethernet (Modbus/TCP).
Die Spannungsversorgung (24 V DC) kann über das Spannungsversorgungsmodul realisiert werden (siehe Zubehör).
Um die Ausrichtung der externen Anschlüsse des Moduls an die Einbausituation vor Ort anzupassen, kann die Montageplatte gelöst, in 90°-Schritten gedreht und wieder montiert werden.
Die externen Anschlüsse sind als Steckverbinder bzw. Kabelverschraubungen ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über vorkonfektionierte Leitungen, die in unterschiedlichen Längen erhältlich sind (siehe Zubehör).
Über das modulare Netzanschlusssystem
Das Netzanschlusssystem besteht aus Schaltgerätekombinationen in Modulbauweise, die es ermöglichen, unterschiedliche Applikationen gemäß den Anforderungen des lokalen Netzbetreibers bzw. den aktuellen technischen Anschlussregeln (TAR) an das Mittelspannungsnetz anzubinden.
• Spannungsversorgung
• Netzschutz
• Fernwirktechnik
• Erzeugungsanlage (EZA)
• Zubehör
Das Gesamtsystem ist vollständig anschlussfertig ausgeführt.
CBL-TAB-MOD52-EEM
-
Energiemessmodul
1734566
Modulare Netzanschlussbox; Energiemessmodul (Modul 52); Versorgungsspannung: 24 V DC; Ausstattung: Energiemessgerät; Schnittstelle: Ethernet; Art der Leitungseinführung: Steckverbinder, Kabelverschraubung; Schutzart: IP65
Produktdetails
| Hinweis zum Anschluss | Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes |
| Hinweis zur Dokumentation | Die spezifischen technischen Daten der verbauten Komponenten können Sie der zugehörigen Produktdokumentation entnehmen. |
| Produkttyp | Schaltgerätekombination |
| Einsatzort | Innenraum, keine direkte Sonneneinstrahlung |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Steuerspannung | 24 V DC |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Nennstrom IN | max. 4 A |
| Nennleistung | 96 W |
| Einspeisung | |
| Art der Leitungseinführung | Steckverbinder (4-polig) |
| Signale | |
| Art der Leitungseinführung | Steckverbinder (8-polig) |
| Messanschluss | |
| Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung (M16, M25) |
| Anschlussart | Push-X-Anschluss |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Anzahl Schnittstellen | 1 (RJ45-Ports) |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Übertragungslänge | max. 100 m (pro Segment) |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Gehäuse | |
| Breite | 375 mm |
| Höhe | 375 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material (Gehäuse) | Polycarbonat (glasfaserverstärkt) |
| Material (Gehäusedeckel) | Polycarbonat (transparent) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (mit gesteckten Gerätesteckverbindern) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis 2000 m üNN) |
| Normbezeichnung | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 2: Energie-Schaltgerätekombinationen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61439-2 |
| Artikelnummer | 1734566 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DV |
| Produktschlüssel | DTHADA |
| GTIN | 4067923293724 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8 kg |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8 kg |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370190 |
| ECLASS-15.0 | 27370190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC012357 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
-
CBL-TAB-MOD11-BATT-40AH - Batteriemodul 1734556
-
CBL-TAB-MOD12-BATT-2X12AH - Batteriemodul 1734557
-
CBL-TAB-MOD13-SPV+BATT-12AH - Spannungsversorgungsmodul 1881599
-
CBL-TAB-MOD30-POW-FAME - Netzschutzmodul 1734558
-
CBL-TAB-MOD31-POW - Netzschutzmodul 1734560
-
CBL-TAB-MOD40-FWT-SW - Fernwirkmodul 1734561
-
CBL-TAB-MOD41-FWT - Fernwirkmodul 1734563
-
CBL-TAB-MOD51-EZA - EZA-Regler-Modul 1734565
-
CBL-TAB-MOD60-FOS - Fern-Ort-Umschaltmodul 1734567
-
CBL-TAB-MOD61-CUS - Erweiterungsmodul 1734568
-
CBL-TAB-MOD62-KOM - Kommunikationsmodul 1734569
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227565
-
NBC-R4OC/12,5-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227567
-
NBC-R4OC/15,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227570
-
NBC-R4OC/20,0-BC5/R4OC - Patch-Kabel 1227571
-
STK-3ESP8821A002S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1434654
-
STK-3ESP8821A002,5S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1372530
-
STK-3ESP8821A003S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1434655
-
STK-3ESP8821A003,5S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1372532
-
STK-3ESP8821A004S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1434656
-
STK-3ESP8821A004,5S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1372533
-
STK-3ESP8821A005S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1360981
-
STK-3ESP8821A005,5S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1372535
-
STK-3ESP8821A007,5S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1374700
-
STK-3ESP8821A008S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1387263
-
STK-3ESP8821A012S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1535050
-
STK-3ESP8821A015S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1433518
-
STK-08PP88MOD002,5S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1374701
-
STK-08PP88MOD003S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1434661
-
STK-08PP88MOD003,5S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1372538
-
STK-08PP88MOD004S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1434663
-
STK-08PP88MOD004,5S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1372540
-
STK-08PP88MOD005S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1363684
-
STK-08PP88MOD005,5S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1372541
-
STK-08PP88MOD006,5S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1374702
-
STK-08PP88MOD007,5S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1372543
-
STK-08PP88MOD015S-W0XX/EON - Steckverbinder-Set 1433519
Ihre Vorteile
Modulare und skalierbare Gesamtlösung, passend für jede Anlage
Plug-and-Play
Standardisierte Systeme ab Lager verfügbar
Flexibel und offen für Ihre spezifische Anlagenkonfiguration
Offenes Software-Framework auf Basis der IT-sicheren PLCnext Technology
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien