CBL-TAB-MOD62-KOM - Kommunikationsmodul
1734569

Modulare Netzanschlussbox; Kommunikationsmodul (Modul 62); Versorgungsspannung: 24 V DC; Schnittstelle: Ethernet, LTE; Art der Leitungseinführung: Steckverbinder, Kabelverschraubung; Schutzart: IP65

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Modulare und skalierbare Gesamtlösung, passend für jede Anlage
Plug-and-Play
Standardisierte Systeme ab Lager verfügbar
Flexibel und offen für Ihre spezifische Anlagenkonfiguration
Offenes Software-Framework auf Basis der IT-sicheren PLCnext Technology