Die Schaltgerätekombination Secure Edge Box (SEB) dient als sichere Schnittstelle zwischen dem Produktionsnetzwerk und überlagerten IT-Netzwerken, externen Service-Providern oder Cloud-Systemen.
Mit der Secure Edge Box wird das Produktionsnetzwerk segmentiert. Die Segmentierung verbessert die Netzwerksicherheit und ermöglicht einen autorisierten VPN-Zugriff von extern.
Nicht autorisierte Zugriffe werden durch die Firewall des integrierten mGuard-Routers blockiert. Die Firewall erlaubt nur den notwendigen Datenverkehr, um das segmentierte Netzwerk optimal zu schützen.
Der VPN-Zugriff kann mit einem Schalter in der Gehäusetür freigeschaltet werden. Optional ist der VPN-Zugriff auch über die mGuard Secure Cloud möglich.
Aktive VPN-Verbindungen werden durch eine Signalleuchte oben auf dem Gehäuse visualisiert. Der Türkontakt bietet zusätzlichen Manipulationsschutz, indem bei Türöffnung eine Meldung an das Leitsystem gesendet wird.
Die Secure Edge Box ist für den Einsatz mit der Schaltgerätekombination Data Collection Box optimiert (siehe „Zubehör“). Der integrierte Edge-PC ermöglicht die Datenerfassung angeschlossener Sensorik der Data Collection Box (z. B. Energiemessgeräte, Durchflussmesser) sowie weiterer Prozessdaten. Die Daten werden lokal gespeichert und visualisiert. Die Datenweitergabe kann an überlagerte Systeme sowie etablierte Cloud-Systeme erfolgen.
WICHTIGER HINWEIS:
Für die Funktionserweiterung der Secure Edge Box benötigen Sie zusätzliche Applikations-Software. Sie können die dazugehörige Lizenz im PLCnext Store (https://www.plcnextstore.com) erwerben und herunterladen.
Übersicht der Lizenzen:
• IIoT Framework
• InfluxDB for PLCnext x86
• Grafana for PLCnext x86
• NodeRED for PLCnext x86
• MLnext Execution
CBL-SEB-14P-V-CE/UL-SS
-
Secure Edge Box
1473591
Modulare Schaltgerätekombination für Produktionsnetzwerke, mit Firewall-Funktion zur sicheren Netzwerksegmentierung, lokale Datenspeicherung, Webvisualisierung und Cloud-Anbindung, mit Edelstahlgehäuse. Machine Learning-Integration per PLCnext App möglich
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schnelle Installation und Inbetriebnahme
Einfaches Firewall-Handling mit lokal steuerbarem VPN-Zugang und Signalleuchte
Offline-Datenspeicherung und -visualisierung möglich
Datenweitergabe an unterschiedliche Cloud-Systeme möglich
Manipulationsschutz durch Türschalter
Geeignet für Lebensmittelindustrie dank Edelstahlgehäuse