RC-12S1N12Z500 - Kabelsteckverbinder
1599065

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: RC, gewinkelt, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötkelch, Kodierung: N, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte